面向Kinetis KW0x系列MCU的模块化参考设计电路板

MRB-KW0x

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

无线连接

Sub-GHz无线解决方案

特征

微控制器

  • KW0x 32-bit Arm® Cortex®-M0+ 48 MHz Core

存储器

  • 可编程128 KB闪存和16 KB SRAM

数据连接

  • 提供USB端口与PC相连接
  • 两个SMA天线接头 o +13 dBm TX/RX或RX端口(RFIO天线) o +17 dBm TX-Only (功率放大器驱动)输出端口(PA_BOOST天线)

电源管理

  • 可编程输出功率:-18dBm至+17 dBm,1 dB步长

调试

  • 板载JTAG端口,用于MCU闪存重编程和在线硬件调试
  • High sensitivity: down to -120 dBm at 1.2 kbit/s
  • LEDs and switches for demonstration, monitoring, and control (when mounted to TWR-RF-MRB Optional)

购买选项

  • MRB-KW019030JA

  • Modular Reference Board for KW01 Kinetis MCU built on the ARM Cortex-M0+ core, for Japan.

  • CNY1,065.52
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • CNY817.73
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?