i.MX8软件图像信号处理

SOFTISP-I.MX8

框图

软件图像信号

SoftISP Pipeline Block Diagram

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX 8应用处理器

特征

软件

  • 基于Linux操作系统的应用
  • 采用OpenCL 1.2和OpenVX1.1优化SW-ISP流水线
  • 高性能应用视频(OpenVX ~43fps/1080p)

特性

  • 支持i.MX 8系列设备
  • 支持5个ISP功能
  • 支持不同的功能组合(每个ISP功能是独立的)
  • 离线应用 - 输入的原始图像是由拜耳摄像头捕捉的。
  • 在图形框架下导入/导出

购买选项

  • MCIMX8-8X-BB

  • i.MX 8QuadXPlus Multisensory Enablement Kit (MEK) Base Board.

  • CNY4,336.43
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 7
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • MCIMX8QM-CPU

  • i.MX 8QuadMax Multisensory Enablement Kit (MEK).

  • CNY8,664.61
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

软件

2 软件文件

  • 配置工具

    SoftISP-OpenCL-LINK

  • 配置工具

    SoftISP-OpenVX-LINK

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?