QorIQ® LS1024A开发板

LS1024A-RDB

滚动图片以放大

框图

LS1024RDB System Block Diagram

支持的器件

处理器和微控制器

Layerscape处理器

特征

处理器

  • 开发板Arm® Cortex®-A9 SMP/AMP 32位内核,采用NEON DSP和FPU,频率高达1.2 GHz
  • 32 KB指令和数据缓存
  • 256 KB共享L2缓存

存储器

  • 默认256 MB DDR3 (支持512 MB DDR3)
  • 64MB NOR闪存
  • 2 GB NAND闪存
  • 64 MB SPI NOR闪存
  • 64 KB I2C EEPROM

以太网

  • 4x GbE LAN接头
  • 2x GbE WAN接头
  • 1x SFP+接头

基本外设和互连

  • 4端口SMSC USB 3.0 HUB
    • 两个USB 3.0A型接头
  • 两个Mini PCI EXPRESS接头
  • 1个PORT USB2.0控制器
  • 1个USB 2.0A型接头
  • SERDES
    • 1x PCI EXPRESS
    • 2x Mini PCI Express接头
    • 2x SATA接头
  • DECT
    • 一个板载适配器插槽
  • 语音
    • 2个FXS端口(ZL88601双宽带SLIC)
  • UART
    • UART0连接到板载DB9连接器
    • UART1连接到5引脚接头
  • 扩展128引脚高密度接头
    • 扩展总线
    • SPI总线
    • TDM总线
    • I2C总线
    • UART总线
    • 通用IO
    • 系统和外部复位
    • 电源
  • LCD接头
    • 扩展总线
    • SPI总线

其他特性

  • 用于电压控制的PMIC

购买选项

  • CNY16,519.75
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 1
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?