QorIQ LX2160A开发板

LX2160A-RDB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

Layerscape处理器

特征

处理器

  • LX2160A, 16x Arm® Cortex®-A72 CPU, 处理频率高达2.2GHz

存储器

  • 两个DDR4 UDIMM,高达3200MT/s
  • 32GB总容量(每个UDIMM 16GB)
  • 闪存:128MB NOR,128GB eMMC

以太网

  • 一个40G以太网QSFP+
  • 两个25G以太网SFP+
  • 两个RJ45 10G以太网
  • 两个RJ45 1G以太网

其他IO

  • 一个PCIe Gen4 x8插槽
  • 一个PCIe Gen4 x4插槽
  • 4个SATA3.0接头
  • 一个USB3.0 A型接头
  • 一个USB3.0微型AB接头

购买选项

LX2RDBKIT1-10-40-Image

点击展开

  • LX2RDBKIT1-10-40

  • Layerscape LX2160A Reference Design Board.

  • CNY1,238.98
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 5
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LX2RDBKIT2-25G-Image

点击展开

  • LX2RDBKIT2-25G

  • Layerscape LX2160A Reference Design Board.

  • CNY2,477.96
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 5
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
PRIORITY-SUPPORT-Image

点击展开

  • CNY247,796.25
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?