お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP’s MIFARE DESFire Light is a contactless IC designed for easy integration into new and existing systems. Its predefined file system and total available memory of 640 Bytes (equivalent to MIFARE Classic® with 1 kB) make it an excellent choice for single-application designs in a wide variety of use cases. MIFARE DESFire Light is compatible with MIFARE® DESFire® EV2, so designers can easily expand their systems to support new applications. Compatibility with MIFARE DESFire EV2 also lets developers promote their services on NXP´s AppXplorer, a collaboration platform that creates an App Store-like experience on smart cards.
MIFARE DESFire Light can also be configured as an NFC Forum NFC Type Tag 4, so it’s ready to use with the broadest range of mobile devices equipped with contactless reading capabilities.
Designed for limited-and extended-use applications, MIFARE DESFire Light includes the appropriate protection mechanisms to power trusted services. Depending on the use case, up to five AES 128-bit keys can be used to manage access rights, while the secure messaging option enhances the protection of data and privacy. All of the chip’s hardware and software security features have been externally reviewed, tested, and certified according to Common Criteria EAL4.
User-configurable file naming enabling compatibility to legacy systems and NFC Type 4 Tag compliant configurations
部品番号: MF2DL1000DA4, MF2DL1000DA8, MF2DL1001DUD, MF2DL1001DUF, MF2DLH1000DA4, MF2DLH1000DA8, MF2DLH1001DUD, MF2DLH1001DUF.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 8 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 11 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 トレーニング