ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC857DSL Integrated Communications Controller is a versatile one-chip integrated microprocesor and peripheral combination that can be used in a variety of controller applications. It particularly excels in CPE applications including DSL modems, IADs, and residential gateways.
The MPC857DSL is a Power Architecture-based derivative of NXP® Semiconductors's Quad Integrated Communications Controller (PowerQUICC). The embedded CPU on the MPC857DSL is the MPC8xx core, a 32-bit microprocessor built on Power Architecture technology, incorporating memory management units (MMUs) and instruction and data caches. The memory controller supports many memory types, including SDRAM. The CPM (Communications Processing Module) is optimized for CPE applications supporting simultaneous operation of Fast Ethernet (MII) and parallel ATM (UTOPIA), UTOPIA II Multi-PHY (up to 4 addresses), and many more features.
部品番号: MPC857DSLZQ50B.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 28 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。