MPC5643L 3-phase PMSM Development Kit

MTRCKTDPS5643L

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

図を選択する。:

Motor Control Algorithm Concept

Motor Control Algorithm Concept

MTRCKTDPS5643L Dual 3-phase PMSM Development Kit with NXP MPC5643L MCU

MTRCKTDPS5643L Dual 3-phase PMSM Development Kit with NXP MPC5643L MCU IMG 2

対応製品

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

パワーマネージメント

プリドライバ

プロセッサ&マイクロコントローラ

超高信頼性MPC56xx MCU

Features

    The NXP MTRCKTDPS5643L motor control development kit is ideal for applications requiring two PMSM motors, such as active suspension or electric powertrain

  • Designed to enable rapid prototyping and evaluation of the motor control application without having to wait for the final hardware design
  • Includes a 32-bit NXP MPC5643L based controller board and the 3-phase low-voltage power stage board
  • The application software is an integral part of the automotive motor control development kit as it provides a complete reference implementation of the PMSM motor control application and also takes advantage of the Automotive Math and Motor Control Library Set

購入オプション

MTRCKTDPS5643L-Image

クリックして展開

  • MTRCKTDPS5643L

  • MTRCCBP5643L with two 3-phase PMSM motors.

  • MTRCCBP5643L

  • MPC5643L Development Board for dual 3-phase PMSM.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート