2.4 GHz 802.15.4射频和8位HCS08 MCU,带60KB闪存、4KB RAM

MC13213

产品详情

特征

  • Simple MAC
    • 存储器占用少(< 4 KB)
    • 支持点对点和星状网络配置
    • ANSI C源代码
  • 兼容IEEE 802.15.4的MAC
    • 支持星状、网状和集群树状拓扑结构
    • 支持信标及非信标网络
    • 支持有保证时隙(GTS),实现可预测的延迟
    • 128位高级加密标准(AES)
    • 目标代码
  • BeeStack® ZigBee协议栈
    • 兼容ZigBee的平台
    • 目标代码

部件编号包含: MC13213.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 40 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 7 设计文件

展开

软件

1-5 / 7 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?