带有LED驱动器的LIN系统基础芯片

UJA1018TK

查看产品图片

产品详情

特征

  • 符合LIN 2.0/2.1/2.2/符合SAE J2602/向下兼容LIN 1.3
  • 内部LIN从机终端电阻
  • 通过LIN总线开关支持从属节点位置检测(SNPD)
  • 电压调节器在指定的温度和电源范围内提供5 V、70 mA能力、2 %的稳压精度。
  • 3个高侧开关提供最多30 mA(例如,提供对混色和LED亮度的完全控制)

Target Applications

  • 车用,LED环境照明

部件编号包含: UJA1018TK.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

支持

您需要什么帮助?