局部联网的高速CAN收发器

TJA1145
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

产品详情

特征

基本功能

  • 完全符合ISO 11898-2:2003、ISO 11898-5:2007和ISO 11898-6:2013标准
  • 时序保证数据速率高达2Mbit/s
  • 自主式总线偏置,符合ISO 11898-6:2013标准
  • 优化用于车载高速CAN通信
  • TJA1145/FD产品具有CAN FD帧检测功能,因此不会存在假唤醒的情况

专为汽车应用而设计

  • CAN总线针脚提供符合人体模型(HBM)标准的±8 kV静电放电(ESD)保护
  • BAT针脚、WAKE针脚和CAN总线针脚提供符合IEC 61000-4-2标准的±6 kV ESD保护
  • CAN总线针脚提供±58 V短路保护
  • 电池和CAN总线针脚具有瞬态保护,符合ISO 7637-3标准的测试脉冲1、2a、3a和3b标准
  • 适用于12 V和24 V系统
  • 提供SO14和无引脚HVSON14封装(3 mm x 4.5 mm),具有增强的自动光学检测(AOI)功能
  • 获得AEC-Q100认证
  • 深绿产品(无卤,符合危害性物质限制(RoHS)指令)

高级ECU电源管理系统

  • 极低电流待机和睡眠模式,具有完全唤醒功能
  • 可通过抑制输出让整个节点掉电
  • 可通过标准的CAN唤醒模式或通过符合ISO 11898-6:2013和ISO 11898-2:2003标准的选择性唤醒帧检测实现远程唤醒功能
  • 可通过WAKE针脚实现本地唤醒
  • 唤醒源识别
  • 在选择性唤醒期间支持50 kbit/s、100 kbit/s、125 kbit/s、250 kbit/s、500 kbit/s和1 Mbit/s比特率
  • 可以禁用本地和/或远程唤醒来减少功耗
  • 取出电池电源时,收发器会从总线上脱离
  • VIO输入允许直接连接到3.3 V 至5 V微控制器

保护和诊断

  • 16、24或32位SPI用于配置、控制和诊断
  • 具有诊断能力、发送数据(TXD)主导的超时功能
  • 过温警告和关机
  • VCC、VIO和BAT针脚的欠压检测与恢复
  • 冷启动诊断(通过PO和NMS位)
  • 高级系统和收发器中断处理

部件编号包含: TJA1145T, TJA1145TK.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1 软件产品

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?