NTAG® 21x, NFC Forum Type 2 Tag IC,具有多种用户内存尺寸

NTAG210_NTAG212

产品详情

框图

NTAG 213/215/216 Block Diagram

NTAG 213/215/216 Block Diagram

特征

  • 非接触式数据和电能传输
  • 工作频率:13.56 MHz
  • 数据传输:106 kbit/s
  • 数据完整性:16位CRC、奇偶校验、位编码、位计数
  • 工作距离:最远100 mm (取决于不同参数,如场强和天线几何尺寸)
  • 7字节序列号(符合ISO/IEC 14443-3级联2级)
  • UID ASCII镜像,用于自动序列化NDEF消息
  • 基于ECC的独创性签名
  • 快速读取命令
  • 真正防干扰
  • 80字节或164字节,以20或41页、每页4字节进行组织
  • 48字节或128字节用户可自由读/写区(12或32页)
  • 4字节初始化功能容器,带一次性编程访问位
  • 前16页每页具有场可编程只读锁定功能
  • 前16页之后具有每两页现场可编程只读锁定功能
  • 可配置密码保护,失败尝试次数限制可选
  • 功能容器(CC)和锁位支持防修改功能
  • 支持ECC的独创检查
  • 数据保存期为10年
  • 写入操作耐受程度为100.000个周期

部件编号包含: NT2L1211G0DUD, NT2L1011G0DUD, NT2L1011G0DUF, NT2L1211G0DUF.

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

硬件

1 硬件产品

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 10 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持