智能标签IC

我们为您提供全面的面向智能卡、吊牌、标签和读卡器的IC,以及多种协处理器、安全性、存储器和接口选项。我们满足您的所有需求,从面向大批量供应链管理应用的低成本智能标签IC到面向强大的多应用智能卡的新一代32位智能计算平台。

ICODE®

智能标签解决方案,其运行频率为13,56 Mhz,支持符合ISO 15693/ISO 18000-3的基础设施。

NTAG®

它是ISO/IEC 14443行业标准,并包含符合NFC Forum标签类型2和标签类型4的标签IC,工作范围可达10厘米。

UCODE®

在供应链和物流应用中高速运行,提供更高的防碰撞率,从而提高准确性。

UCODE® DNA

将卓越的远距离免接触性能和加密安全实施功能相结合

HITAG®

运行频率范围为100至150 kHz,在恶劣环境中具有稳定性优势。

HITAG®读卡器IC

提供完整集成的模拟前端电路以及三线微控制器接口。

RFID技术

识别和验证对象,旨在满足广泛应用的要求。

品牌保护的RFID

品牌保护的RFID

保护您最宝贵的资产并增强客户参与