QN9080-001-M17是一个完全通过认证的模块,支持Bluetooth® 5和NFC。它功耗极低,集成度较高,提供丰富的功能集,并通过了FCC/CE/IC/MIC认证。
该模块基于QN9080 Bluetooth MCU,配有Arm® Cortex®-M4F内核,并集成了一个专用融合传感器协处理器(FSP)。具有512 KB板载闪存和128 KB SRAM,提供充足的空间和较高的灵活性,支持复杂的应用和连接协议栈。
它还集成了NFC NTAG、32 MHz和32 kHz晶体、RF匹配和2.4 GHz天线,为需要低功耗蓝牙无线连接和与NFC NTAG简单配对的应用提供完整且随时可用的解决方案。
部件编号包含: QN9080-001-M17.
快速参考 文档类别.
1-5 / 24 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 17 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 6 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 7 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.