评估套件 - MC33660,ISO K线串行链路

KIT33660EFEVBE

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

接口

单通道和多通道LIN收发器

特征

电源管理

  • Operates over wide supply voltage of 8.0 to 18 V
  • Operating temperature of -40 to 125 °C
  • 待机模式:VDD为5.0 V时无VBAT电流消耗
  • 在5.0 V VDD下运行时,消耗的电流较低

系统特性

  • 直接与标准CMOS微处理器连接
  • ISO K line pin protected against shorts to battery
  • Thermal shutdown with hysteresis
  • ISO K line pin capable of high currents
  • ISO K line can be driven with up to 10 nF of parasitic capacitance
  • 8.0 kV ESD protection attainable with few additional components

购买选项

KIT33660EFEVBE-Image

点击展开

  • KIT33660EFEVBE

  • Evaluation Kit - MC33660, ISO K Line Serial Link Interface.

  • CNY874.76
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?