评估套件 - MC33903BD5,带CAN和LIN的第二代SBC

KIT33903BD5EVBE

滚动图片以放大

支持的器件

接口

汽车LIN解决方案

特征

数据连接

  • 通过插槽支持多种CAN总线端接选项
  • 一个高边/低边I/O (SPI可配置),可通过测试点访问
  • 100 mil 2x8引脚标准接头连接器用于SPI通信
  • 100 mil 16-pin standard header connector for custom MCU board connection

电源管理

  • 额定工作电压范围:5.5至27 V
  • 为MCU提供5.0 V/3.3 V稳压器,使用外部PNP镇流晶体管提高电流能力

调试

  • 通过跳线设置配置调试模式/看门狗

测试点

  • 通过测试点和外部电阻器(可通过跳线选择)访问MUX输出电压的配置
  • 通过I_WAKE_I测试点启用FET和加载VDD,并提供唤醒SBC的电流
  • 通过LIN1_T和LIN2_T测试点监控I/O电压(SPI可配置)

组件

  • LED指示I/O-0的状态(取决于跳线配置)
  • LED指示I/O-0、5V_CAN、SAFE和VDD状态

购买选项

KIT33903BD5EVBE-Image

点击展开

  • KIT33903BD5EVBE

  • Evaluation Kit - MC33903BD5, SBC Gen2 with CAN High Speed and LIN Interface.

  • CNY842.51
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?