FXTH87E胎压监测传感器(TPMS)系列

FXTH87E
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

滚动图片以放大

产品详情

框图

FXTH87E TPMS系列框图

FXTH87E TPMS Family Block Diagram

特性

  • QFN 7x7x2.2mm封装,焊点可见,便于检查
  • 100–500kPa和100–900kPa压力范围
  • Z轴或XZ双轴加速度传感器
  • 支持加速度传感器标准/精度公差
  • LFO驱动的低功耗唤醒定时器、自由运行计数器和周期性复位
  • 可降低功耗的专用状态机
  • 8位MCU/S08内核,配备SIM、中断和调试/监控器
  • 512字节RAM/16k闪存(8k用于恩智浦®库,8k用于应用)
  • 内置315/434MHz射频发射器
  • 内置125kHz LF接收器
  • 6个多用途通用IO引脚(包括两个A/D输入)

部件编号包含: FXTH87EG11D, FXTH87EH116, FXTH87EH11D, FXTH87EH226, FXTH87EK116.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 20 文件

展开

设计资源

设计文件

4 设计文件

软件

1-5 / 8 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?