MPC56xx器件和目标适配器

MPC56xxVXBOARDS

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

5xx控制器

功能

  • 可与VertiCal开发系统兼容
  • 间距1.00 (mm)
  • 156个引脚
  • 附加到VertiCal顶环。
  • 支持系统校准,不影响标准MCU I/O资源
  • 采用经过试验和测试的技术

购买选项

LFJ76INTPZA-Image

点击展开

  • LFJ76INTPZA

  • Qorivva MPC5676 ON A 516 PIN 1.0MM BGA TO PGA adapter.

  • CNY1,939.28
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFJ76INTPWA-Image

点击展开

  • LFJ76INTPWA

  • Qorivva MPC5676 ON A 416 PIN 1.0MM BGA TO PGA adapter.

  • CNY1,939.28
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVCAL32SYNC4-Image

点击展开

  • LFVCAL32SYNC4

  • 32 Bit 4MB VertiCal Calibration SYNC SRAM board for MPC5674F, MPC5676R, MPC5777C.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVCAL32SYNC2-Image

点击展开

  • LFVCAL32SYNC2

  • 32-bit 2 MB VertiCal Calibration SYNC SRAM board for MPC5674F, MPC5676R, MPC5777C.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBBOJ76Z1A-Image

点击展开

  • LFVBBOJ76Z1A

  • Qorivva MPC5676R 522 Pin 1.0MM PGA Vertical Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBBOJ76W1A-Image

点击展开

  • LFVBBOJ76W1A

  • Qorivva MPC5676R 422 Pin 1.0MM PGA Vertical Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBBJ76ZA-Image

点击展开

  • LFVBBJ76ZA

  • Qorivva MPC5676R 516 Pin 1.0MM PGA VertiCal Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBBJ76WA-Image

点击展开

  • LFVBBJ76WA

  • Qorivva MPC5676R 416 Pin 1.0MM PGA Vertical Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

10 文件

展开

支持

您需要什么帮助?