お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Kinetis® K1x MCUファミリーは、Arm® Cortex®-M4コアをベースとしており、アナログ、セキュリティ、通信、タイミング、および制御の幅広いペリフェラルを提供します。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
CPU | 通信 | セキュリティ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 |
Arm Cortex-M4 |
メモリ | アナログ |
UART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
CAN
|
RNG
|
マコー
|
改ざん防止
|
|
K12 メインストリーム |
50MHz | 192 - 512 KBフラッシュ 32 - 64 KB SRAM |
16ビットADC x 1 12ビットDAC x 1 |
4* | 2* | 2* | 1 | |||||
K11 セキュリティ |
50MHz | 192 - 512 KBフラッシュ 32 - 64 KB SRAM |
16ビットADC x 1 12ビットDAC x 1* |
4 | 2 | 2 | 1 | |||||
K10 Mixed信号 |
120 MHz (FPU搭載) |
1 MBフラッシュ 128 KB SRAM 外部バスインターフェイス NANDコントローラ |
PGA 4 x 16ビットADC 2 x 12ビットDAC x 4 |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
100MHz |
128 - 512 KBフラッシュ 32 - 128 KB SRAM 外部バスインターフェイス |
PGA 2 x 16ビットADC 2 x 12ビットDAC x 2 |
6* | 2 | 3* | 1 | 2 | |||||
72 MHz |
96 - 288 KBフラッシュ 16 - 64 KB SRAM 外部バスインターフェイス |
PGA 2 x 16ビットADC 1 x 12ビットDAC x 2 |
5* | 2 | 2* | 1 | 1 | |||||
50MHz | 32 - 160 KBフラッシュ 8 - 16 KB SRAM |
16ビットADC x 1 | 3 | 1 | 5* | 1 |
*Featureはサブセットファミリでのみサポートされます
PNG: 乱数ジェネレータ
mmCAU:対称暗号アクセラレータ
Kinetis MCUポートフォリオは、Arm Cortex-M4コアをベースとする複数のピン、ペリフェラル、およびソフトウェア互換MCUファミリで構成されています。