-
SLN-POS-LRDR
-
Linux® Point of Sale (POS) Reader.
デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Design files, Including Hardware Schematics, Gerbers, and OrCAD Files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The SLN-POS-LRDR Linux Point of Sale Reader Solution enables you to quickly build a Linux-based POS terminal or add a PCI®- and EMVCo®-compliant PIN entry device, NFC reader, chip card reader and magnetic stripe reader to any design to enable credit card payment. This solution is precertified for EMVCo and PCI PTS standards to give companies confidence that they will have a high likelihood of passing certification the first time without the added expense of failing and resubmitting.
図を選択する。:
Linux® Point of Sale (POS) Reader.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 15 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。