PCF8532是一款外围器件,能驱动几乎任何低复用率液晶显示器(LCD)。可为任何包含最多4背板和160分段的静态或多路复用LCD生成驱动信号。方便级联进行大型LCD应用。PCF8532兼容大多数微控制器,并且通过双线路双向I²C总线进行通信。通过具有自动增量式寻址功能的显示RAM、硬件子地址寻址和显示存储器切换(静态和双工驱动模式),可以最大限度地降低通信开销。
不适用于新设计。替代件PCF85132U/2DA/1适合工业应用,PCA85132U/2DA/Q1适合汽车应用。
部件编号包含: PCF8532U.
快速参考 文档类别.
1-5 / 10 文件
安全文件正在加载,请稍等