设计文件
1 设计文件
-
模型
BSDL for LPC18xx and LPC43xx
LPC43S20FBD144是一款针对嵌入式应用的Arm Cortex-M4微控制器,包含一个Arm Cortex-M0协处理器、200 kB SRAM、带AES引擎的安全特性、高级可配置外设(如状态可配置定时器/PWM (SCTimer/PWM)和串行通用I/O (SGPIO)接口)、两个高速USB控制器、一个外部存储器控制器和多个数字和模拟外设。LPC43S20FBD144工作时CPU频率高达204 MHz。
Arm Cortex-M4是一款32位内核,具有低功耗、易调试、易集成等多种系统增强优势。Arm Cortex-M4内核CPU采用3级流水线和哈佛架构,具有独立的本地指令和数据总线以及用于系统外设的第三总线,同时还包含一个支持不确定分支操作的内部预取单元。Arm Cortex-M4支持单循环数字信号处理和SIMD指令。硬件浮点单元集成于内核中。带浮点单元的Arm Cortex-M4通常被称为M4F。
Arm Cortex-M0协处理器是一款易用性能突出的节能型32位内核,其代码和工具均与Cortex-M4兼容。Cortex-M0协处理器可提供高达204 MHz的卓越性能,采用简单的指令集,代码尺寸也有所降低。
部件编号包含: LPC43S20FBD144.
快速参考 文档类别.
1-5 / 18 文件
安全文件正在加载,请稍等
5 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1-5 / 23 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 45 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 8 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.