MC33660 ISO K Line Serial Link Evaluation Kit

KIT33660EFEVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

Features

Power Management

  • Operates over wide supply voltage of 8.0 to 18 V
  • Operating temperature of -40 °C to 125 °C
  • Standby mode: no VBAT current drain with VDD at 5.0 V
  • Low current drain during operation with VDD at 5.0 V

General Specifications

  • Interfaces directly to standard CMOS microprocessors
  • ISO K line pin protected against shorts to battery
  • Thermal shutdown with hysteresis
  • ISO K line pin capable of high currents
  • ISO K line can be driven with up to 10 nF of parasitic capacitance
  • 8.0 kV ESD protection attainable with few additional components

購入オプション

KIT33660EFEVBE-Image

クリックして展開

  • KIT33660EFEVBE

  • Evaluation Kit - MC33660, ISO K Line Serial Link Interface.

  • JP¥15,587
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??