Evaluation Kit - 33912, SBC, DC Motor Pre-Driver

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

Features

General Specifications

  • Configurable window watchdog

User Components

  • Two 50 mA high side and two 150 mA low side protected switches

Connectivity

  • Full-duplex SPI interface at frequencies up to 4.0 MHz
  • LIN transceiver capable of up to 100 kbit/s with wave shaping
  • Four high-voltage analog/logic Inputs

Power Management

  • 5.0 V low drop regulator with fault detection and low voltage reset (LVR) circuitry
  • Current sense module
  • Switched/protected 5.0 V output (used for Hall sensors)

購入オプション

KIT33912EVME-Image

クリックして展開

  • KIT33912EVME

  • Evaluation Kit - MC33912, System Basis Chip with DC Motor Pre-driver and Current Sense.

  • JP¥22,783
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??