LPC5500系列:全球首个基于Arm® Cortex® -M33、面向大众市场的微控制器系列产品,采用40nm嵌入式闪存技术

LPC5500系列MCU采用Arm最新的Cortex-M33技术,与前几代产品相比,改进了产品架构并提高了集成度;大幅改进了功耗,提供高级安全功能,包括基于SRAM PUF的信任和配置根 ,从加密图像(内置闪存)进行实时执行,并通过Arm TrustZone-M保护资产。此外,LPC5500系列MCU共有7个可扩展的家族,提供多种封装和内存选项,还具有全面的MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。

该系列的主要功能:

  • 可接入的安全性通过基于SRAM PUF的信任和配置根,从加密图像(内置闪存)实时执行,并通过TrustZone-M保护资产。
  • 实现性能效率新突破提供集成电源管理IC (DC-DC)和专用协处理器,用于信号处理和加密加速。
  • 全面的产品与可扩展性,该系列包含多个家族,均具有40nm低成本优势,提供广泛的可扩展封装和内存选项,具有强大的支持,包括MCUXpresso软件和工具生态系统及低成本开发板。
LPC5500系列MCU的家族

*立即获取样品。2019年LPC5500系列MCU其他产品的样品。更多详情,请联系您当地的恩智浦销售代表。