评估套件 - MC08XS6421EK,四通道高边开关

KIT08XS6421EKEVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

评估模块特性

  • 该评估板包括32引脚SOIC-EP (带裸焊盘)中的MC08XS6421 IC。
  • 该评估板可以控制
    • 4个独立的28 W灯泡
    • 两个独立的55 W HID镇流器
    • 4个独立的LED模块
    • 4个独立的其他类型负载
  • Device can be driven by the 16-bit SPI using KITUSBSPI with SPIGen software or with direct input signals in Fail-safe mode operation. 它还可以应用一个外部时钟,以便在PWM运行中驱动输出。

MC08XS6421特性

  • 双通道8.0 mOhm和双通道21 mOhm高边开关,具有瞬态高电流能力
  • 16位5.0 MHz SPI过流特征曲线控制,通道控制包括:PWM占空比、输出ON和OFF开路负载检测、过热关断和预警以及错误报告
  • 输出电流监控,带可编程同步信号和电池电压反馈
  • 跛行回家模式
  • 外部智能电源开关控制
  • 6.0至28 V工作电压
  • -16 V反极性和接地断开保护
  • 该系列采用可兼容的PCB规格和SPI软件驱动

购买选项

KIT08XS6421EKEVB-Image

点击展开

  • KIT08XS6421EKEVB

  • Evaluation Kit - MC08XS6421, 12 V, Dual 8.0 mOhms, Dual 21.0 mOhms, High Side Switch.

  • CNY674.01
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?