ハードウェア
3 ハードウェア提供
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The 33912 is a Serial Peripheral Interface (SPI) -controlled System Basis Chip (SBC), combining many frequently used functions in an MCU-based system, plus a Local Interconnect Network (LIN) transceiver. The 33912 has a 5.0V - 50mA low dropout regulator with full protection and reporting features. The device provides full SPI-readable diagnostics and a selectable timing watchdog for detecting errant operation. The LIN Protocol Specification 2.0 and 2.1 ('G5AC) compliant LIN transceiver has waveshaping circuitry that can be disabled for higher data rates.
Two 60mA high side switches and two 160mA low side switches with output protection are available for driving resistive and inductive loads. All outputs can be pulse-width modulated (PWM). Four high voltage inputs are available for use in contact monitoring, or as external wake-up inputs. These inputs can be used as high voltage Analog Inputs. The voltage on these pins is divided by a selectable ratio and available via an analog multiplexer.
The 33912 has three main operating modes: Normal (all functions available), Sleep (VDD off, wake-up via LIN, wake-up inputs (L1-L4), cyclic sense and forced wake-up), and Stop (VDD on with limited current capability, wake-up via CS, LIN bus, wake-up inputs, cyclic sense, forced wake-up and external reset).
The 33912 is compatible with LIN Protocol Specification 2.0, 2.1 ('G5AC) and SAEJ2602-2 ('G5AC).
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MC33912BAC, MC33912G5AC, MC34912BAC, MC34912G5AC.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ハードウェア提供
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.