お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TEA1721 is a small and low cost module Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC for low power applications (up to 5 W) and operates directly from the rectified universal mains input. The device includes a high voltage power switch (700 V) and has been optimized for flyback converter topologies to provide high-efficiency over the entire load range with ultra-low power consumption in the no-load condition. It provides a circuit for start-up directly from the rectified mains voltage without any external bleeder circuits. The Burst mode frequency of 905 Hz enables no-load power consumption below < 20 mW at high mains input.
図を選択する。:
部品番号: TEA1721BT.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 10 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供