-
LS1028ARDB-PA
-
Layerscape® 1028A Applications Processor.
Kit Contains:
- LS1028ARDB hardware assembly with enclosure
- 12 V, 6.67 A AC-DC power adapter
- Universal adapter
- Cable, USB 3.1 Type-C Male to USB 3.0 Type-A Female, 50 mm
- Cable, USB Type-A to DB9F (Windows 10 support), 1 m
- Ethernet cable, 6 ft (min)
- Cable, DB9F-to-DB9F
- Programmed 16 GB SD card
デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
LS1028ARDB Design Files CPLD version 6
-
プリント基板と回路図
LS1028ARDB_PA Design Files