8位Fm+ I²C总线LED驱动器

PCA9634

产品详情

框图

PCA9634 BLOCK DIAGRAM

PCA9634 BLOCK DIAGRAM

特征

  • 8个LED驱动器。每个输出可编程:
    • LED亮度可设置
    • 可编程单个LED亮度+分组调光/闪烁
  • 1 MHz快速模式Plus兼容I²C总线接口的SDA输出具有30 mA的高驱动能力,可驱动高电容总线
  • 使用97 kHz PWM信号,能使每个LED输出从完全关闭(默认)至最大亮度进行256阶(8位)线性可编程亮度变化
  • 256阶分组亮度控制允许从完全关闭渐变至最大亮度(默认)进行统一调光(使用190 Hz PWM信号)
  • 以24 Hz至10.73 s的可编程频率和0 %至99.6 %的占空比进行256阶分组闪烁
  • 软件可编程开漏LED输出可选择八个“图腾柱”输出(5 V时目标电流25 mA源电流10 mA)(默认图腾柱) 没有输入功能。
  • 输出状态可编程为根据Acknowledge或STOP命令变化,以逐字节或同时全部的方式更新输出(默认设为“根据STOP变化”)。
  • 低电平有效的输出使能(OE)输入引脚。当OE为高电平时,LED输出可编程为“1”、“0”或“高阻抗”(上电时默认),从而允许通过硬件控制LED的闪烁和调光。
  • 7个硬件地址引脚,允许在一条I²C总线上连接126个器件
  • 4个软件可编程I²C总线地址(一个LED分组寻呼地址和三个LED子寻呼地址)允许以任意组合同时对器件组进行寻址(例如,一个寄存器用于“全寻呼”使I²C总线上的所有PCA9634可同时进行寻址,而第二个寄存器用于三个不同地址以分组同时对总线上全部器件的1⁄3进行寻址)。通过软件启用和禁用I²C总线地址。
  • 软件复位功能(SWRST调用)允许通过I²C总线复位器件
  • 25 MHz内部振荡器无需外部组件
  • 内部上电复位
  • SDA/SCL输入均有噪音滤波器
  • 输出具有边缘速率控制
  • 上电时没有脉冲干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为2.3 V至5.5 V
  • 5.5 V容差输入
  • 工作温度-40 °C至+85 °C
  • ESD保护超过JESD22-A114 2000 V HBM、JESD22-A115 200 V MM和JESD22-C101 1000 V CDM
  • 根据JEDEC标准JESD78完成超过100 mA的锁定测试
  • 封装方式:SO20、TSSOP20、HVQFN20

部件编号包含: PCA9634D, PCA9634PW.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 13 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

硬件

2 硬件

支持

您需要什么帮助?