ColdFire® V4e Microcontroller with Ethernet, CAN and Encryption

MCF548X
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

产品详情

框图

ColdFire MCF548X Microprocessor Block Diagram

ColdFire MCF548X Microprocessor Block Diagram

Features

  • ColdFire® V4e core delivering up to 308 (Dhrystone 2.1) MIPS @ 200 MHz
  • Memory management unit (MMU)
  • Dual precision floating point (FPU)
  • Enhaced multiply-accumulate (eMAC) module handles DSP-like instructions
  • 32 KB I-cache
  • 32 KB D-cache
  • 32 KB on-chip system SRAM
  • 32-bit 133 MHz DDR/SDR-SDRAM controller
  • Connectivity:
    • 10/100 fast ethernet controller (FEC)
    • CAN 2.0B
    • PCI Interface V2.2; 33/66 MHz; five external leaders
    • Serial peripheral interface with direct memory access (DMA) capability
    • I²C interface
    • 16-channel DMA controller
  • Security:
    • Hardware-acceleration encryption (DES, 3DES, RC4, AES, MD5, SHA-1, RNG)
  • 388 PBGA package

部件编号包含: MCF5480CVR166, MCF5480CZP166, MCF5481CVR166, MCF5482CVR166, MCF5482CZP166, MCF5483CVR166, MCF5484CVR200, MCF5484CZP200, MCF5485CVR200, MCF5485CZP200.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 26 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

硬件

2 硬件

软件

1-5 / 10 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?