评估电路板 - MC33810EK,汽车发动机控制IC

KIT33810EKEVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

预驱动器

特征

  • 设计的工作电压范围为4.5 V ≤ VPWR ≤ 36 V
  • 4通道点火IGBT或MOSFET门极预驱动器,带并行/SPI和/或PWM控制
  • 4通道喷油器驱动器,带并行/SPI控制
  • 使用3.3V/5.0V SPI协议可直接与MCU连接
  • 喷油器驱动器电流限制 - 4.5A典型值
  • 独立的故障保护和诊断功能
  • VPWR待机电流典型值为10µA

购买选项

KIT33810EKEVB-Image

点击展开

  • KIT33810EKEVB

  • Evaluation Kit - MC33810EK, Engine Control IC The 33810 is an eight channel output driver IC.

  • CNY1,338.10
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 5
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?