i.MX25 Product Development Kit

IMX25PDK

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX成熟处理器

电源管理

PMIC

媒体和音频

音频转换器

Features

i.MX25 CPU Module

  • i.MX25 with Arm926EJ-S core
  • 400 MHz maximum speed
  • NXP® MC34704B power management IC
  • NXP SGTL5000 ultra-low-power audio codec
  • Memory
    • 64 MB or 512 MB DDR2
    • 2 GB NAND flash

Personality Module

  • Programmable user I/O
  • 5.7" TFT VGA with touchscreen
  • CMOS image sensor
  • U/I connector to support other LCD panels (with or without touchscreen)
  • Audio input connectors
  • Headphone jack
  • CAN connector
  • Two USB 2.0 ports
  • 10/100 Ethernet port
  • SD card for Wi-Fi or external data storage
  • Power source
  • Current/power monitoring

Debug Module

  • Debug Ethernet port
  • Debug serial port
  • JTAG
  • Reset, interrupt, boot switches
  • Debug LEDs

购买选项

    从分销商处购买
      从分销商处购买
      • MCIMX25WPDK

      • Product Development Kit, Hardware, i.MX25.

      • CNY8,218.58
      • 数量为 1
        • 供货情况: 缺货
      从恩智浦处购买从分销商处购买
      • CNY8,218.58
      • 数量为 1
      从分销商处购买

      文档

      快速参考 文档类别.

      1-5 / 19 文件

      展开

      设计资源

      设计文件

      1 设计文件

      软件

      1 软件文件

      注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

      支持

      您需要什么帮助?