8-Bit MCU with Integrated Vreg, HSS, Relay Drivers, LIN

製品詳細

ブロック図

MM908E624 Block Diagram

 MM908E624 Block Diagram

Features

General

  • High-Performance M68HC08 Core
  • 16 K Bytes of On-Chip Flash Memory
  • 512 Bytes of RAM
  • 2 x 16-Bit, 2-Channel Timers
  • 10-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC)
  • LIN Physical Layer Interface
  • Low Drop Voltage Regulator
  • Three High-Side Outputs (Relay Driver, Lamp)
  • 2 x Wake-Up Inputs
  • 16 Microcontroller I/Os
  • This product is included in NXP product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: MM908E624ACPEW, MM908E624AYPEW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 12 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

5 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??