FRDM-HB2001FEVM: Freedom Platform for HB2001, HQFN32 10 A H-Bridge, Programmable Brushed DC Motor Driver

FRDM-HB2001FEVM

滚动图片以放大

支持的器件

电源管理

BLDC,H桥,步进电机

特征

数据连接

  • 兼容恩智浦的FRDM-KL25Z平台

电源管理

  • 瞬态电压抑制器,处理系统级瞬态电压
  • 内置反向电池保护
  • Built-in the voltage regulator to supply logic level circuitry
  • 瞬态电压抑制器,处理系统级瞬态电压
  • 低ESR电容,可降低电源纹波

用户组件

  • LED指示电源状态和电机方向

测试点

  • 测试点,允许探测信号
  • 电机控制,提供方向和速度/扭矩控制
  • 实时电流监控,实现闭环控制

购买选项

FRDM-HB2001FEVM-Image

点击展开

  • FRDM-HB2001FEVM

  • Freedom Expansion board, HB2001,10 A H-Bridge, Programmable Brushed DC Motor Driver.

  • CNY892.07
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。