24位Symphony® DSP

DSP56374

查看产品图片

产品详情

框图

DSP56374BLKDIAG

 DSP56374BLKDIAG

特征

  • Dolby Digital
  • ProLogic II
  • Dolby耳机(DH)
  • Dolby虚拟扬声器(DVS)
  • 具有3.3 V 外设I/O的1.25 V内核。
  • 每秒1.5亿指令(MIPS),内部逻辑电源电压(QVDDL)为1.25V时,时钟频率为150 MHz(消费级器件温度范围为0°C至 70°C;汽车器件温度范围为-40°C至85°C)
  • 目标代码与具有高度并行指令集的DSP56000内核兼容
  • 数据ALU,具有24 x 24位乘法器累加器和56位圆柱形位移器。提供16位算术支持
  • 程序控制,可提供与位置无关的代码支持和指令缓存支持
  • 6通道DMA控制器
  • 低抖动、基于PLL的时钟,具有广泛的频率倍增(1到1024)、预分频因子(1到32)和省电时钟分频器(2i: i=0到7)。减少时钟噪声
  • 内部地址跟踪支持和用于硬件/软件调试的OnCE
  • JTAG端口
  • 超低功耗CMOS设计,完全静态设计,工作频率低至直流频率
  • 停止和等待低功耗待机模式
  • 4K - 6Kx24位Y数据RAM和4Kx24位Y数据ROM。
  • 4K - 10Kx24位X数据RAM和4Kx24位X数据ROM。
  • 20Kx24位程序和引导ROM,包括PROM修补丁机制。
  • 2K - 10Kx24位程序RAM.
  • 提供各种存储器开关
  • 增强型串行音频接口(ESAI):最多4个接收器和最多6个发射器,作为主器件或从器件。I2S, Sony, AC97, 网络和其他可编程的协议。
  • 增强型串行音频接口 I (ESAI_1):最多4个接收器和最多6个发射器,作为主器件或从器件。I2S, Sony, AC97, 网络和其他可编程的协议。注:仅用于80引脚封装。
  • 串行主机接口(SHI):SPI和I2C协议,I2C模式下的多主器件功能,10字接收FIFO,支持8、16和24位字。
  • 三重定时器模块(TEC)。
  • 硬件看门狗定时器。
  • 未使用外设的大多数引脚可以编程为通用IO线路。多达47个引脚可以配置为80引脚封装上的通用IO和52引脚封装上的20引脚。

部件编号包含: DSPB56374AE, DSPB56374AFC.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 34 文件

展开

设计资源

硬件

1 硬件产品

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?