Evaluation Kit - MC15XS3400, Quad High Side Switch

KIT15XS3400EVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

Connectivity

  • 8 MHz 16-bit 3.3 V and 5 V SPI control and status reporting with daisy chain capability

Power Management

  • Operating voltage range of 6.0 V to 20 V with sleep current < 5.0 µA, extended mode from 4.0 V to 28 V

User Components

  • Four protected high-side switches

General Specifications

  • PWM module using external clock or calibratable internal oscillator with programmable outputs delay management
  • Smart over-current shutdown, severe short-circuit, over-temperature protections with time limited auto-retry, and fail-safe mode in case of MCU damage
  • Output OFF or ON open-load detection compliant to bulbs or LEDs and short-to-battery detection. Analog current feedback with selectable ratio and board temperature feedback

購入オプション

KIT15XS3400EVBE-Image

クリックして展開

  • KIT15XS3400EVBE

  • Evaluation Kit - MC15XS3400, Quad High Side Switch (Quad 15 mOhm).

  • JP¥10,597
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??