Evaluation Kit - MC09XS3400, Quad High Side Switch

KIT09XS3400EVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

Power Management

  • Operating voltage range of 6.0 to 20 V with sleep current < 5.0 µA, extended mode from 4.0 to 28 V
  • 8.0 MHz 16-bit 3.3 V and 5.0 V SPI control and status reporting with daisy chain capability

General Specifications

  • Drives four separate bulbs, LEDs, Xenon modules, or other loads
  • Programming, control, and diagnostics are accomplished using a 16-bit SPI
  • Each output can be controlled with an internal PWM modulated clock signal, instead of an external clock

Components

  • Four protected high side switches

購入オプション

KIT09XS3400EVBE-Image

クリックして展開

  • KIT09XS3400EVBE

  • Evaluation Kit - MC09XS3400, Quad High Side Switch (9.0 mOhm).

  • JP¥10,597
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??