エンジニアリング・サービス
NXPから直接サポートを受けるには、以下のサイトをご覧ください。 エンジニアリング・サービス.
1 エンジニアリング・サービス
-
インディペンデントデザインハウス (IDH)
Embedded Software Design
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX3P2902B is a high-side load switch which features a low ON resistance P-channel MOSFET. The MOSFET supports more than 500 mA of continuous current and an integrated output discharge resistor to discharge the output capacitance when disabled. Designed for operation from 1.1 V to 3.6 V, it is used in power domain isolation applications to reduce power dissipation and extend battery life. The enable logic includes integrated logic level translation making the device compatible with lower voltage processors and controllers. The NX3P2902B is ideal for portable, battery operated applications due to low ground current and OFF-state current.
部品番号: NX3P2902BUK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.