PowerQUICC® III处理器具有TDM、DDR、PCI、1 GB以太网、安全性、带有UTOPIA的CPM

MPC8541E

产品详情

框图

Freescale PowerQUICC MPC8541E Communications Processor Block Diagram

PowerQUICC<sup>&#174;</sup> MPC8541E Communications Processor Block Diagram

特征

  • 通信处理器模块用于外设处理任务
  • 内置安全引擎
  • 多PCI接口支持
  • 高性能e500内核
  • 低功耗
  • 灵活的SoC平台可加快上市速度
  • 简化电路板设计
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中, 自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MPC8541ECPXALF, MPC8541ECVTAJD, MPC8541EPXALF, MPC8541EVTAJD, MPC8541EVTALF, MPC8541EVTAPF, MPC8541PXALF, MPC8541VTAJD, MPC8541VTALF, MPC8541VTAPF.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 63 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

硬件

2 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?