PowerQUICC® II Pro处理器带DDR2、PCI、1 GB以太网、双USB、安全性

MPC8347E

产品详情

特征

  • 32位高性能超标量内核
  • 667MHz时为1260 MIPS
  • 支持双精度浮点数、整数、负载/存储、系统寄存器和分支处理器单元
  • 支持32 KB数据和32 KB指令缓存,带线路锁定
  • DDR1/DDR2存储控制器,高达333 MHz数据传输速率,提供带ECC的32或64位接口
  • 一个PCI接口
  • 双10/100/1000以太网控制器
  • 内置安全引擎
  • 两个高速USB控制器
  • 本地总线控制器
  • 双UART (DUART)
  • 双I2C接口(主从模式)
  • 4通道DMA控制器
  • 串行外设接口(SPI)
  • 通用并行I/O (GPIO)
  • IEEE 1149.1 JTAG测试接入端口
  • 封装:672引脚,35 mm x 35 mm TBGA (1 mm间距)
  • 工艺技术:130 nm CMOS
  • 电压:1.2 伏内核电压,带 3.3 和 2.5 伏 I/O
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中, 自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MPC8347CVRADDB, MPC8347CVRAGDB, MPC8347CVVAGDB, MPC8347CVVAJDB, MPC8347CVVAJFB, MPC8347CZQAGDB, MPC8347CZUAGDB, MPC8347ECVRADDB, MPC8347ECVRAGDB, MPC8347ECVVAJDB, MPC8347ECZQAGDB, MPC8347ECZUAGDB, MPC8347EVRAGDB, MPC8347EVVAGDB, MPC8347EVVAJDB, MPC8347EVVAJFB, MPC8347EVVALFB, MPC8347EZQAGDB, MPC8347VRADDB, MPC8347VRAGDB, MPC8347VVAGDB, MPC8347VVAJDB, MPC8347VVAJFB, MPC8347VVALFB, MPC8347ZUAJDB.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 48 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

4 硬件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

8 培训

展开

支持

您需要什么帮助?