S12ZVM: S12ZVM混合信号MCU,适用于汽车和工业电机控制应用

概述

特性

S12ZVM Microcontroller Block Diagram

S12ZVM Microcontroller Block Diagram

S12 MagniV Microcontrollers for Automotive Applications

Video

Spectrum Analyzer - Motor Control Demonstrator

Video

NXP Doubles Its Portfolio of MagniV Microcontrollers for Automotive Motor Control

Video

对比表

S12ZVM系列产品对比

产品名称S12ZVMC256 S12ZVML128/64/32 S12ZVMC128/64S12ZVML31S12ZVM32/16
封装80LQFP-EP64LQFP-EP64LQFP-EP64LQFP-EP/48LQFP-EP64LQFP-EP/48LQFP-EP
闪存256k128k/64k/32k128k/64k32k32k/16k
RAM32k8k/4k8k/4k4k4k
EEPROM (字节)1K512512128128
PHYCANLIN0LINHV
独立VREG1+10100
GDU (HS / LS)3/33/33/33/33/3
集成自举二极管00033
OpAmp / 电流传感2222/12/1
ADC (外部通道)8+84+54+54+5/1+34+5/1+3
MSCAN11100
SCI2222/12/1
SPI1111/01/0
TIM (IC/OC通道)4444/34/3
PWM通道6+46666
外部FET标称栅极电荷(nC)100-150100-150100-15050-8050-80
工作环境温度(最低温度至最高温度) (°C)最高150°C环境温度

快速入门

CodeWarrior for MCU v10.6 for S12ZVM软件包

面向MagniV S12ZVM应用构建您的CodeWarrior开发环境。

  • 请阅读下方的下载和安装说明。
  • 请按照指定顺序下载并安装CW MCU v10.6产品、更新和软件包。


最新动态

产品

SafeAssure功能安全保障计划

旨在帮助满足IEC 61508和ISO 26262功能安全合规性要求的解决方案

博客

支持电机控制设计工具

在我们的网络社区提出问题,获得帮助、实例及讲解视频

在线研讨会

加速电机控制设计

使用恩智浦电机控制解决方案生态合作体系,学习开发汽车控制应用