8位小型封装SG MCU

产品详情

框图

S08SG Microcontroller Block Diagram

S08SG Microcontroller Block Diagram

特征

  • 40 MHz内核
  • 4 - 32 KB闪存
  • 256B - 1 KB RAM
  • 1个UART、1个SPI、1个IIC
  • 多达16通道10位ADC
  • 1个模拟比较器
  • 具有实时总线捕捉功能的在线仿真(ICE)
  • 单线后台调试模块(BDM)
  • 4种封装选项
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货

部件编号包含: S9S08SG4E2CSC, S9S08SG4E2CTG, S9S08SG4E2CTJ, S9S08SG4E2MSC, S9S08SG4E2MTG, S9S08SG4E2MTJ, S9S08SG4E2VTG, S9S08SG8E2CSC, S9S08SG8E2CTG, S9S08SG8E2CTJ, S9S08SG8E2MSC, S9S08SG8E2MTG, S9S08SG8E2MTJ, S9S08SG8E2VTG, S9S08SG16E1CTG, S9S08SG16E1CTJ, S9S08SG16E1CTL, S9S08SG16E1MTJ, S9S08SG16E1MTL, S9S08SG16E1VTL, S9S08SG32E1CTJ, S9S08SG32E1CTL, S9S08SG32E1MTG, S9S08SG32E1MTJ, S9S08SG32E1MTL, S9S08SG32E1VTJ, S9S08SG32E1VTL, S9S08SG16E1WTG, S9S08SG32E1WTG, S9S08SG16E1WTL, S9S08SG32E1WTL, S9S08SG4E2VTJ, S9S08SG8E2WTG.

对比表

S08SG系列差异

S08SG32S08SG16S08SG8S08SG4

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 39 文件

展开

设计资源

硬件

4 硬件

软件

1-5 / 11 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?