PFC控制器

TEA19162T

点击播放视频

框图

TEA19162 Block diagram

TEA19162 Block diagram

特征

  • 显著特性:
    • 具有TEA19161T/TEA19162T组合的完整功能
    • 无需额外的外部组件就能进行集成的X电容放电
    • 市电电源工作(70 V (AC)至276 V (AC))
    • 集成的软启动和软停止
    • 精确的升压稳压
  • 环保特性:
    • 谷低/零电压开关可以最大限度减小开关损耗
    • 频率限制减少了开关损耗
    • 在突发模式中降低供电电流 (200 μA)
  • 保护特性:
    • 系统故障时启动安全重启模式
    • 通过消磁检测确保连续模式保护
    • 精确的过压保护(OVP)
    • 开环保护(OLP)
    • 短路保护(SCP)
    • 内部和外部IC过温保护(OTP)
    • 较低且可调的过流保护(OCP)断路电平
    • 可调上电/掉电保护
    • 电源欠压保护(UVP)

部件编号包含: TEA19162T.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

硬件

1 硬件产品

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。