主处理器

MPC7447

查看产品图片

产品详情

框图

MPC7447 Block Diagram

 MPC7447 Block Diagram

特征

  • 4个整数单元(3个简单+1个复合单元)
  • 双精度浮点运算单元
  • 4个AltiVec单元(简单、复合、浮动和排列)
  • 加载/存储单元
  • 分支处理单元
  • 与MPC7455和MPC7445处理器规格兼容。
  • 与基于Power Architecture技术的所有处理器一样,MPC7447可与恩智浦MPC7xx系列处理器兼容。
  • 基于Power Architecture技术的处理器可享用恩智浦Connect合作伙伴计划下第三方供应商​提供的广泛的操作系统、编译器和开发工具。
  • 3个发送(加分支)功能
  • 128位宽向量单元—AltiVec技术
  • 片上集成512 K L2缓存(容量是上一代产品的两倍)
  • 全对称多核处理功能(SMP)
  • 36位物理地址空间,用于64 Gigabytes存储器的直接寻址
  • 硬件和软件查询页表(Tablewalk)
  • 高带宽133 MHz 64位MPX总线/60x总线
  • 8个BAT寄存器
  • 三种用户可设置的节能模式,可降低处理器的功耗。
  • L1、L2和L3缓存阵列支持奇偶校验

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 48 文件

展开

设计文件

1-5 / 10 设计文件

展开

硬件

4 硬件

  • miriac® MPX-S32V234
    嵌入式板解决方案

    miriac® MPX-S32V234

  • DRAM Modules
    硅设备/组件

    DRAM Modules

  • NOR Flash
    硅设备/组件

    NOR Flash

  • Low Power DRAM
    硅设备/组件

    Low Power DRAM

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 12 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1-5 of 9 培训

展开

支持

您需要什么帮助?