MPC860 PowerQUICC®处理器

MPC860

查看产品图片

产品详情

框图

MPC860_BLKDIAG

特征

  • 4Kb指令缓存;MPC860P--16Kb指令缓存
  • 4Kb数据缓存;MPC860P--8Kb数据缓存
  • 8Kb双端口RAM
  • 指令和数据MMU
  • 最高32位数据总线(提供8位、16位和32位动态总线调节)
  • 32个地址行
  • 全静态设计(0-40 MHz的运行频率)
  • 存储控制器(8个bank)
  • 通用定时器
  • 系统集成单元(SIU)
  • 中断
  • 通信处理器模块(CPM)
  • 4个波特率发生器
  • 4个串行通信控制器(SCC)
  • 两个串行管理通道(SMC)
  • 一个串行外设接口(SPI)
  • 一个I2C (内部集成电路)端口
  • 时隙指配器
  • 并行接口端口
  • PCMCIA接口
  • 低功耗支持
  • 调试接口
  • 3.3 V工作电压,可兼容5V TTL

部件编号包含: MC860ENCZQ50D4, MPC860DECVR50D4, MPC860DECZQ50D4, MPC860DEVR50D4, MPC860DEVR80D4, MPC860DEZQ50D4, MPC860DEZQ80D4, MPC860DPCZQ50D4, MPC860DPVR66D4, MPC860DPVR80D4, MPC860DPZQ50D4, MPC860DPZQ66D4, MPC860DPZQ80D4, MPC860DTCVR50D4, MPC860DTCVR66D4, MPC860DTCZQ50D4, MPC860DTVR50D4, MPC860DTVR66D4, MPC860DTZQ80D4, MPC860ENCVR50D4, MPC860ENCVR66D4, MPC860ENCZQ50D4, MPC860ENCZQ66D4, MPC860ENVR50D4, MPC860ENVR66D4, MPC860ENVR80D4, MPC860ENZQ50D4, MPC860ENZQ66D4, MPC860ENZQ80D4, MPC860PCVR50D4, MPC860PCVR66D4, MPC860PCZQ50D4, MPC860PCZQ66D4, MPC860PVR50D4, MPC860PVR66D4, MPC860PVR80D4, MPC860PZQ50D4, MPC860PZQ66D4, MPC860PZQ80D4, MPC860SRCVR50D4, MPC860SRCVR66D4, MPC860SRCZQ50D4, MPC860SRCZQ66D4, MPC860SRVR50D4, MPC860SRVR66D4, MPC860SRZQ50D4, MPC860SRZQ66D4, MPC860TCVR50D4, MPC860TCVR66D4, MPC860TCZQ50D4, MPC860TCZQ66D4, MPC860TVR50D4, MPC860TVR66D4, MPC860TZQ50D4, MPC860TZQ66D4, MPC860TZQ80D4, MPC860TVR80D4.

对比表

MPC860 PowerQUICC系列成员

MPC860P MPC860T MPC860DT MPC860DE MPC855T MPC860DP 4 4
串行通信控制器(SCC) 4 4 2 2 1 2 4 4
I-Cache (KB) 16 4 4 4 4 16 4 4
D-Cache (KB) 8 4 4 4 4 8 4 4
以太网 10/100 101.0.0 10/100 10/100 10/100
ATM - -
多HDLC - -

MPC860版本和掩码

掩码工艺四路IMMR [16:31]微代码REV_NUM部件编号
修订版B.53J21M.42µ TLMXC0x00200x0004XPC860TZPnnB5
修订版0.33E64C.5µ TLMXC0x00020x0001XPC860xxZPnn
修订版A.34F84C.5µ TLMXC0x00130x0003XPC860xxZPnnA3
修订版A.11F84C.5µ TLMN/A0x00100x0003N/A
修订版A.22F84C.5µ TLMXC0x00120x0003XPC860xxZPnnA
修订版0.22E64C.5µ TLMXC0x00020x0001PPC860xxZPnn
修订版B.20J21M.42µ TLMXC0x00200x0004XPC860TZPnnB2
修订版C.12H96G
3H96G
.42µ TLMXC0x00310x0065
0x0004
XPC860SRZPnnC1
XPC860xxZPnnC1
修订版D.32K20A.32µ TLMXC0x05010x0000XPC860DEZPnnD3
XPC860DTZPnnD3
XPC860ENZPnnD3
XPC860SRZPnnD3
XPC860TZPnnD3
XPC860PZPnnD3
XPC860DPZPnnD3
修订版D.43K20A.32µ TLMXC0x05020x0000XPC860DEZPnnD4
XPC860DTZPnnD4
XPC860DPZPnnD4
XPC860ENZPnnD4
XPC860SRZPnnD4
XPC860TZPnnD4
XPC860PZPnnD4
修订版C.00H96G
1H96G
.42µ TLMXC0x00300x0065
0x0004
XPC860SRZPnnC
XPC860xxZPnnC
修订版B.31J21M.42µ TLMXC0x00200x0004XPC860TZPnnB3
1J24A
0H86G
2J24A
9J24A
1J24A
0H86G
2J24A
9J24A
.42µ TLMXC0x00200x0064
0x0004
XPC860SRZPnnB
XPC860xxZPnnB

注:
xx表示该系列的不同版本,包括标准860、DC、DE、DH、EN以及MH。
nn表示速度等级。请联系当地的恩智浦销售办事处或代理商,了解精确的速度。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 73 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

硬件

3 硬件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?