带KL25Z的FS6523系统基础芯片

FRDMFS6523CAEVM

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

安全SBC

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

连接

  • CANFD连接器
  • FS0b & FS1b输出引脚
  • 所提供的KL25Z Freedom带EVM,可轻松连接USB控制

能源管理

  • 桥电阻VCORE,可配置为1.3V
  • VCCA,可配置为3.3V (或5V),提供外置PNP
  • VAUX,可配置为5V (或3.3V)
  • 降压或升压模式的Vpre稳压器

购买选项

  • FRDMFS6523CAEVM

  • Freedom Expansion kit, FS6523 system Basis Chip with KL25Z.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?