デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
BSDL for LPC175x and LPC176x
-
シンボルおよびフットプリント
LPC175x/6x ORCAD symbols
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC1751 is a Cortex-M3 microcontroller for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption at frequencies of 100 MHz. Features include 32 kB of flash memory, 8 kB of data memory, USB Device, 8-channel DMA controller, 4 UARTs, 1 CAN channels, 2 SSP, 1 SPI, 2 I2C, 8-channel 12-bit ADC, motor control PWM, Quadrature Encoder interface, 4 general purpose timers, 6-output general purpose PWM, ultra-low power Real-Time Clock with separate battery supply, and up to 52 general purpose I/O pins.
部品番号: LPC1751FBD80.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 34 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 6 ハードウェア提供
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 40 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 8 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
6 トレーニング
6 トレーニング