デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
電卓
S12XE IPLL Calculator Software
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Based on Our S12X architecture, the MC9S12XF family gives you a high-performance, cost-effective distributed control solution for satellite nodes on FlexRay™ networks used in body, chassis and safety applications.
Replacing 32-bit controllers for satellite nodes provides a reduction in overall system cost for FlexRay networks.
The S12XF family features four highly integrated MCUs offering a range of memory configurations and NXP®.s performance-boosting XGATE coprocessor.
Package options range from 112-pin low-profile quad flat-pack (LQFP) to the 10 mm x 10 mm 64-pin LQFP—the smallest FlexRay controller available.
部品番号: MC9S12XF512MLH, MC9S12XF512MLM, S9S12XF256J1CLM, S9S12XF384J2MLH, S9S12XF384J2MLM.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 44 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 ハードウェア提供
1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。