Ultra-Reliable S12G General Purpose Automotive and Industrial Microcontrollers

動画の上をクリックすると再生されます。

ブロック図

S12G Microcontroller Block Diagram

S12G Microcontroller Block Diagram

Features

  • S12 CPU core, 25 MHz bus
  • Up to 240 KB on-chip flash with ECC
  • Up to 4 KB EEPROM with ECC
  • Up to 11 KB on-chip SRAM
  • Up to one multi-scalable controller area network (MSCAN) module
    • Supporting CAN protocol 2.0 A/B
  • Up to three serial communication interface (SCI) modules
    • Supporting LIN communications
  • Up to three serial peripheral interface (SPI) modules
  • Precision fixed voltage reference for analog-to-digital conversion (ADC)
  • 1 MHz internal oscillator
  • On-chip voltage regulator for input supply and internal voltages
  • This product is included in NXP® product longevity program, with assured supply for a minimum of 15 years after launch

部品番号: G9S12G128F0CLF, G9S12G128F0CLL, G9S12G128F0MLH, G9S12G128F0VLF, G9S12G192F0VLL, G9S12G48F0MLH, G9S12GA192F0MLH, G9S12GN16F0MLF, G9S12GN16F1VLC, G9S12GN32F0VFT, G9S12GN32F1VLC, MC9S12G128MLL, MC9S12G192CLL, S9S12G128F0CLH, S9S12G128F0MLF, S9S12G128F0MLL, S9S12G128F0VLH, S9S12G128F0VLL, S9S12G192F0CLH, S9S12G192F0CLL, S9S12G192F0MLL, S9S12G192F0VLF, S9S12G192F0VLH, S9S12G240F0CLF, S9S12G240F0CLH, S9S12G240F0CLL, S9S12G240F0MLF, S9S12G240F0MLH, S9S12G240F0MLL, S9S12G240F0VLF, S9S12G240F0VLH, S9S12G240F0VLL, S9S12G48F0CLF, S9S12G48F0CLH, S9S12G48F0MLF, S9S12G48F0WLF, S9S12G48F1CLC, S9S12G48F1MLC, S9S12G48F1VLC, S9S12G64F0CLF, S9S12G64F0CLH, S9S12G64F0MLF, S9S12G64F0MLH, S9S12G64F0VLF, S9S12G64F0VLH, S9S12G64F0WLF, S9S12G64F1CLC, S9S12G64F1MLC, S9S12G64F1VLC, S9S12G96F0CLF, S9S12G96F0CLH, S9S12G96F0CLL, S9S12G96F0MLF, S9S12G96F0MLH, S9S12G96F0MLL, S9S12G96F0VLF, S9S12G96F0VLH, S9S12G96F0VLL, S9S12GA128F0CLH, S9S12GA128F0MLF, S9S12GA128F0MLH, S9S12GA128F0VLF, S9S12GA192F0CLH, S9S12GA192F0MLF, S9S12GA192F0MLL, S9S12GA240F0MLF, S9S12GA240F0MLH, S9S12GA240F0MLL, S9S12GA240F0VLF, S9S12GA240F0VLH, S9S12GA240F0VLL, S9S12GA48F0MLF, S9S12GA64F0VLH, S9S12GN16F0CLF, S9S12GN16F0VLF, S9S12GN16F0WLF, S9S12GN16F1CLC, S9S12GN16F1CTJ, S9S12GN16F1MLC, S9S12GN16F1MTJ, S9S12GN16F1VTJ, S9S12GN32F0CFT, S9S12GN32F0CLF, S9S12GN32F0MFT, S9S12GN32F0MLF, S9S12GN32F0VLF, S9S12GN32F0WLF, S9S12GN32F1CLC, S9S12GN32F1CTJ, S9S12GN32F1MLC, S9S12GN32F1MTJ, S9S12GN32F1VTJ, S9S12GN48F0CLF, S9S12GN48F0CLH, S9S12GN48F0MLF, S9S12GN48F0MLH, S9S12GN48F0VLF, S9S12GN48F0VLH, S9S12GN48F1VLC, S9S12GNA16F0MLF, S9S12GNA16F0WLF, S9S12GNA32F0MLF, S9S12GNA32F0WLF.

S12G Family Comparison table

EEPROM Internal RAM Internal Flash Serial Interface Type 16-bit Timers ADC Bits/Channels Package Description
S12GN16 0.5 KB
1 KB
16 KB
SCI 
SPI 
Timer Channels: 6 
Number of Timers: 1 
10 
LQFP 32 7*7*1.4P0.8 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
S12GN32 1 KB
2 KB
32 KB
SCI 
SPI 
Timer Channels: 6 
Number of Timers: 1 
10 
LQFP 32 7*7*1.4P0.8 
QFN-EP 48 7.0SQ*1.0P0.5 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
S12G48 1.5 KB
4 KB
48 KB
CAN 
SCI 
SPI 
Timer Channels: 6 
Number of Timers: 1 
10 
LQFP 32 7*7*1.4P0.8 
LQFP 64 10*10*1.4P0.5 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
S12G64 2 KB
4 KB
64 KB
CAN 
SCI 
SPI 
Timer Channels: 6 
Number of Timers: 1 
10 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
LQFP 64 10*10*1.4P0.5 
LQFP 32 7*7*1.4P0.8 
S12G96 3 KB
4 KB
8 KB
96 KB
CAN 
SCI 
SPI 
Timer Channels: 8 
Number of Timers: 1 
10 
LQFP 64 10*10*1.4P0.5 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
LQFP 100 14*14*1.4P0.5 
S12G128 4 KB
8 KB
128 KB
CAN 
SCI 
SPI 
Timer Channels: 8 
Number of Timers: 1 
10 
LQFP 64 10*10*1.4P0.5 
LQFP 100 14*14*1.4P0.5 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
S12G192 4 KB
12 KB
192 KB
CAN 
SCI 
SPI 
Timer Channels: 8 
Number of Timers: 1 
10 
12 
LQFP 64 10*10*1.4P0.5 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
LQFP 100 14*14*1.4P0.5 
S12G240 4 KB
12 KB
11 KB
240 KB
CAN 
SCI 
SPI 
Timer Channels: 8 
Number of Timers: 1 
12 
10 
LQFP 64 10*10*1.4P0.5 
LQFP 48 7*7*1.4P0.5 
LQFP 100 14*14*1.4P0.5 

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 30 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1-5 の 13 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 6 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.