3-Phase BLDC/PMSM Low-Voltage Motor Control Drive

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

16ビット56800E DSCコア

8ビットS08 MCU

パワーマネージメント

プリドライバ

Features

Connectivity

  • CAN physical layer
  • USB interface
  • Motor power and two signal connectors for MCU daughter board connection

Power Management

  • Power supply voltage input 12-24 V DC, extended up to 50 V
  • Output current 4 A
  • 3-phase bridge inverter (6 MOSFETs) + 3-phase MOSFET gate driver MC33937 with overcurrent and undervoltage protection
  • 3-phase and DC-bus-current-sensing shunts
  • DC-bus voltage sensing and 3-phase back-EMF voltage-sensing circuitry

Sensors

  • Encoder/hall sensor sensing circuitry

User Components

  • User LEDs and switches

購入オプション

3PHASELV-KIT-Image

クリックして展開

  • 3PHASELV-KIT

  • Single unit for developing BLDC/PMSM motor control applications.

    代理店から購入する

    ドキュメント

    クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

    1-5 の 8 ドキュメント

    全て表示

    デザイン・ファイル

    3 設計・ファイル

    ソフトウェア

    1 ソフトウェア・ファイル

    注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

    サポート

    お困りのことは何ですか??